Ruedas giratorias 125 mm
Levina care, 5344PJP125R36-32S35 D 9002 4xM6
Swivel castor with central, total lock and central directional lock, housing made of Polyamide, precision ball bearing in swivel head, wheel axle with nut, stem with cam hole for profile bars, short version. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 125 mm |
Ancho de la rueda | 32 mm |
Diámetro de la espiga | 32 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
125 mm
Ancho de la rueda
32 mm
Diámetro de la espiga
32 mm
Altura de la espiga
51 mm
Desplazamiento
38 mm
Interferencia de giro
201 mm
Altura total
161 mm
Capacidad de carga
100 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12530
Peso de la rueda
0.708 kg
Radio giratorio
101 mm
Dureza del bandaje
A 83 / D 0 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias