S70-8x25 / 11
threaded stem with hexagon neck
Technical data
Resistencia a la corrosión |
Espiga roscada | M 8 x 25 mm |
Technical data
Espiga roscada
M 8 x 25 mm
Altura total
6 mm
Capacidad de carga
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Peso de la rueda
0.046 kg
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Accesorios