P41-65x65 / 11
plate fitting
Technical data
Resistencia a la corrosión |
Medida de pletina | 65 x 65 mm |
Technical data
Medida de pletina
65 x 65 mm
Distancia de agujeros
47/42 x 47/42 mm
Diámetro de agujero
6 mm
Altura total
12 mm
Capacidad de carga
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Peso de la rueda
0.13 kg
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Accesorios