P41-42x42 / 11
plate fitting
Technical data
Resistencia a la corrosión |
Medida de pletina | 42 x 42 mm |
Technical data
Medida de pletina
42 x 42 mm
Distancia de agujeros
32 x 32 mm
Diámetro de agujero
5 mm
Altura total
12 mm
Capacidad de carga
80 kg
Capacidad de carga estática
160 kg
Peso de la rueda
0.073 kg
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Accesorios