P40-60x60 / 11
plate fitting
Technical data
Resistencia a la corrosión |
Medida de pletina | 60 x 60 mm |
Technical data
Medida de pletina
60 x 60 mm
Distancia de agujeros
48/38 x 48/38 mm
Diámetro de agujero
6,3 mm
Altura total
14 mm
Capacidad de carga
80 kg
Capacidad de carga estática
160 kg
Peso de la rueda
0.042 kg
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Accesorios