Ruedas
814SUFC200P60 180° smart
Swivel castor with automatic directional stability, plate fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre,...
Swivel castor with automatic directional stability and wheel brake, plate fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, with small threadguards, INOX precision ball bearing
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 200 mm |
Ancho de la rueda | 40 mm |
Medida de pletina | 130 x 74 mm |
Diámetro de la rueda
200 mm
Ancho de la rueda
40 mm
Medida de pletina
130 x 74 mm
Distancia de agujeros
110 x 50 mm
Diámetro de agujero
10,5 mm
Desplazamiento
50 mm
Interferencia de giro
324 mm
Altura total
242 mm
Capacidad de carga
150 kg
Temperatura
-20 / +80 °C
Peso de la rueda
3 kg
Radio giratorio
162 mm
Dureza del bandaje
A 64 Shore
Inoxidable
Si
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Soporte giratorio con dirección reversible
Swivel castor with automatic directional stability, plate fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre,...