Soporte giratorio con dirección reversible 200 mm
Inoxidable,
Scout, 814WUFC200P60 180°
Swivel castor with automatic directional stability and wheel brake, plate fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, with small threadguards, INOX precision ball bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 200 mm |
Ancho de la rueda | 46 mm |
Medida de pletina | 130 x 74 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
200 mm
Ancho de la rueda
46 mm
Medida de pletina
130 x 74 mm
Distancia de agujeros
110 x 50 mm
Diámetro de agujero
10,5 mm
Desplazamiento
50 mm
Interferencia de giro
325 mm
Altura total
245 mm
Capacidad de carga
250 kg
Temperatura
- 20 / + 80 °C
Norma
similar_EN12532
Peso de la rueda
4 kg
Diámetro de dome
68 mm
Radio giratorio
163 mm
Dureza del bandaje
A 64 Shore
Inoxidable
Si
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Soporte giratorio con dirección reversible