Aros 80 mm
Puretech, PIR080x35-Ø12
Wheel centre made of Polypropylene, Tread: solid rubber, grey non-marking, roller bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 80 mm |
Ancho de la rueda | 35 mm |
Diámetro del eje | 12 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
80 mm
Ancho de la rueda
35 mm
Diámetro del eje
12 mm
Longitud de cubo
44 mm
Capacidad de carga
70 kg
Capacidad de carga estática
140 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
0.197 kg
Dureza del bandaje
A 80 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros