Swivel castor, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, with threadguards, plain bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 80 mm |
Ancho de la rueda | 24 mm |
Agujero pasante | 10 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
80 mm
Ancho de la rueda
24 mm
Agujero pasante
10 mm
Desplazamiento
34 mm
Interferencia de giro
148 mm
Altura total
104 mm
Capacidad de carga
70 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso de la rueda
0.145 kg
Radio giratorio
74 mm
Dureza del bandaje
A 90 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias
Accesorios
Versiones
Ruedas
5025PJH080B11-10x33 RAL9011
Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, stem with circlip. Wheel centre made of Polypropylene, Tread...