Swivel castor, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber). Plain bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 65 mm |
Ancho de la rueda | 8 mm |
Agujero pasante | 10 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
65 mm
Ancho de la rueda
8 mm
Agujero pasante
10 mm
Desplazamiento
25 mm
Interferencia de giro
106 mm
Altura total
68 mm
Capacidad de carga
50 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso de la rueda
0.095 kg
Diámetro de dome
27 mm
Radio giratorio
53 mm
Dureza del bandaje
A 87 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias
Accesorios
Versiones
Ruedas
5925UJI065L51 DOM27 ALU
Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tre...