Ruedas giratorias 125 mm
Delta twin, 9940UOO125P63
Swivel castor, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, precision ball bearing swivel head, sealed, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of Polyamide, plain bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 125 mm |
Ancho de la rueda | 43 mm |
Medida de pletina | 137 x 105 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
125 mm
Ancho de la rueda
43 mm
Medida de pletina
137 x 105 mm
Distancia de agujeros
105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero
11 mm
Desplazamiento
55 mm
Interferencia de giro
253 mm
Altura total
178 mm
Capacidad de carga
750 kg
Temperatura
- 40 / + 85 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
4 kg
Diámetro de dome
136 mm
Radio giratorio
127 mm
Dureza del bandaje
D 75 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias