Aros 100 mm
Duratech, TOP100x50-Ø20
Wheel centre made of Polyamide, heavy duty, precision ball bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 100 mm |
Ancho de la rueda | 50 mm |
Diámetro del eje | 20 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
100 mm
Ancho de la rueda
50 mm
Diámetro del eje
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
600 kg
Capacidad de carga estática
1,200 kg
Temperatura
- 40 / + 80 °C
Norma
EN_12533
Peso de la rueda
0.527 kg
Dureza del bandaje
D 75 Shore
Rodamiento
6004 nr
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros