Aros 100 mm
Elastech, UER100x34-Ø12
Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, black, roller bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 100 mm |
Ancho de la rueda | 34 mm |
Diámetro del eje | 12 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
100 mm
Ancho de la rueda
34 mm
Diámetro del eje
12 mm
Longitud de cubo
44 mm
Capacidad de carga
160 kg
Capacidad de carga estática
320 kg
Temperatura
- 20 / + 80 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
0.245 kg
Dureza del bandaje
A 63 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros