Soluciones especiales 50 mm
Glide, A229PAI050B10-11x20

EAN:
4031582351477

Glide made of Polyamide, with Teflon base for hard floors

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 50 mm
Espiga con anillo opresor 11 x 20 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

50 mm

Espiga con anillo opresor

11 x 20 mm

Altura total

39 mm

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Peso de la rueda

0.058 kg

Diámetro de dome

38 mm

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Soluciones especiales

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro