- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Ruedas por material del soporte
-
Acero inoxidable
Ruedas de Acero Inoxidable
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 125 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 200 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 400 kg, siendo ideal para carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado, garantizando una resistencia excepcional a la corrosión y una durabilidad prolongada en entornos exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso. El diámetro de la rueda es de 80 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 108 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 160 kg, ofreciendo un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales y comerciales.
Rueda fija 160 mm
La rueda fija Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado, garantizando una resistencia superior a la corrosión y durabilidad excepcional en entornos exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 160 mm, la unidad completa alcanza una altura total de 200 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad máxima de 4 km/h y una capacidad estática de 400 kg, ofreciendo un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales y comerciales que requieren movilidad confiable y resistente.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en acero inoxidable pesado que garantiza máxima resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso, con un diámetro de 200 mm que proporciona excelente capacidad de rodadura. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm, optimizada para aplicaciones que requieren estabilidad y robustez. La capacidad de carga dinámica alcanza los 200 kg a una velocidad máxima de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 400 kg, ofreciendo versatilidad para diversas aplicaciones de transporte y manipulación de materiales.
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando una rotación suave y duradera incluso en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 80 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 108 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 160 kg, siendo ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando una rotación suave y duradera incluso en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 200 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 400 kg, siendo ideal para carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con dos carreras de bolas como rodamiento giratorio, garantizando una rotación suave y duradera incluso en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un funcionamiento silencioso y resistente al desgaste. Con un diámetro de rueda de 80 mm y una altura total de 108 mm, esta rueda compacta proporciona una capacidad de carga dinámica de 80 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 160 kg. Es ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha stainless está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 80 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 108 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 160 kg. Esta rueda es ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha stainless está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 100 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 160 kg, siendo ideal para carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha stainless está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 125 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 155 mm, optimizada para diversas aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 161 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 600 kg. Esta rueda es ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando una rotación suave y duradera incluso en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 160 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 350 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 700 kg, siendo ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 200 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 350 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 700 kg, siendo ideal para carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado, garantizando una resistencia excepcional a la corrosión y una durabilidad prolongada en entornos exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta resistencia con una banda de rodadura de poliuretano inyectado, ofreciendo un excelente agarre y protección del suelo, mientras que el cojinete liso asegura un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 161 mm, esta rueda proporciona una capacidad de carga dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren movilidad confiable y resistencia estructural.
Rueda fija 160 mm
La rueda fija Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado, garantizando máxima resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta resistencia con una banda de rodadura de poliuretano inyectado, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso. El diámetro de la rueda es de 160 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 200 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 350 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 700 kg, asegurando un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales pesadas.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado, garantizando una resistencia excepcional a la corrosión y una durabilidad superior en entornos exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta resistencia con una banda de rodadura de poliuretano inyectado, ofreciendo un excelente agarre y protección del suelo, mientras que el cojinete liso asegura un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda proporciona una capacidad de carga dinámica de 350 kg a una velocidad máxima de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 700 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren movilidad y resistencia.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando una rotación suave y duradera incluso en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 161 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 600 kg, siendo ideal para carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 160 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 350 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 700 kg, siendo ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y utiliza cojinetes lisos, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 350 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 700 kg. Esta rueda es ideal para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, proporcionando una rotación suave y duradera incluso en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y cojinete liso, con un diámetro de 80 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 108 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 128 mm, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. La capacidad de carga dinámica alcanza los 150 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 300 kg, siendo ideal para carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Preguntas frecuentes
Ventajas de las ruedas de Acero Inoxidable
Las Ruedas de acero inoxidable están diseñadas para entornos en los que la durabilidad y la resistencia a la corrosión son fundamentales. Construidos con acero inoxidable de alta calidad, resisten la humedad, los productos químicos y la limpieza frecuente, lo que los hace ideales para industrias con estrictos requisitos de higiene o uso en exteriores. Ya sea en la producción de alimentos, el cuidado de la salud o los entornos industriales, las ruedas de acero inoxidable proporcionan un movimiento suave y confiable, a la vez que mantienen su fuerza y apariencia a lo largo del tiempo.
Las ruedas de acero inoxidable TENTE ofrecen varias ventajas:
Resistencia a la corrosión: las ruedas de acero inoxidable son muy resistentes a la oxidación y la corrosión, incluso cuando se exponen a la humedad, a los agentes de limpieza o a entornos hostiles.
Higiene mejorada: sus superficies lisas y no porosas se pueden limpiar y desinfectar fácilmente, lo que ayuda a mantener estrictos estándares de higiene.
Resistencia comprobada: las ruedas de acero inoxidable son fuertes y pueden soportar cargas pesadas sin comprometer el rendimiento. Ofrecen confiabilidad y estabilidad para aplicaciones exigentes.
Versatilidad: disponibles con una variedad de materiales de rueda, incluidos caucho y poliuretano resistentes al calor, las ruedas de acero inoxidable TENTE se adaptan a diferentes superficies y requisitos.
Resistencia al calor: las ruedas de acero inoxidable con ruedas resistentes al calor mantienen su forma, capacidad de carga y movimiento suave, incluso en condiciones extremas.
Tipos de ruedas de Acero Inoxidable
Las ruedas de acero inoxidable están disponibles en diferentes diseños para cumplir con los requisitos específicos de una amplia gama de aplicaciones, desde la producción de alimentos críticos para la higiene hasta el uso industrial pesado. Cada modelo está diseñado para ofrecer ventajas únicas, ya que combina la resistencia a la corrosión y la capacidad de lavado con un rendimiento fiable y una movilidad fluida. A continuación se muestran algunos de los tipos más comunes de ruedas de acero inoxidable y sus principales beneficios:
Ruedas de Acero Inoxidable de Alta Resistencia
Las ruedas de acero inoxidable de alta resistencia están diseñadas para aplicaciones exigentes que requieren tanto fuerza como resistencia a la corrosión. Fabricados en acero inoxidable robusto, garantizan un movimiento suave y fiable incluso con cargas pesadas de hasta 500 kg. Estas ruedas son ideales para entornos industriales, de producción de alimentos y logísticos donde la higiene y la durabilidad son esenciales.
Ruedas de Acero Inoxidable de Alta Temperatura
Estas ruedas están diseñadas para soportar el calor extremo, lo que las hace perfectas para panaderías, autoclaves y otras aplicaciones de alta temperatura. Con materiales de rueda resistentes al calor, como el duroplástico o el caucho resistente al calor, mantienen una rodadura suave y una integridad estructural incluso hasta 250 °C o 280 °C, con picos a corto plazo de hasta 310 °C.
Ruedas Giratorias de Acero Inoxidable
Las ruedas giratorias de acero inoxidable ofrecen una rotación total de 360° para una maniobrabilidad sin esfuerzo. Combinan la resistencia a la corrosión con un movimiento suave y flexible, lo que los hace ideales para aplicaciones en el cuidado de la salud, la restauración y las salas limpias.
Ruedas de Acero Inoxidable con Frenos
Estas ruedas combinan una funcionalidad de bloqueo fiable con la resistencia a la corrosión y las ventajas higiénicas del acero inoxidable. Sus superficies lisas y fáciles de limpiar las hacen ideales para entornos que requieren un lavado frecuente, como el procesamiento de alimentos o las instalaciones médicas, mientras que el mecanismo de bloqueo integrado garantiza que el equipo permanezca en su lugar de forma segura cuando sea necesario.
Campos de aplicación de las ruedas de Acero Inoxidable
Las ruedas de acero inoxidable se utilizan en una amplia gama de industrias en las que la higiene, la durabilidad y la resistencia a la corrosión son esenciales. En el sector sanitario, se encuentran con frecuencia en los carritos de esterilización, los carritos de salas limpias, los carritos de medicamentos y los carritos de enfermería, donde son cruciales un movimiento fiable y una limpieza sencilla. En entornos industriales, las ruedas de acero inoxidable son ideales para equipos de transporte, carros de producción y plataformas y carros de limpieza profesionales. Su resistencia a la humedad y a los productos químicos los hace ideales para entornos hostiles como el procesamiento de alimentos o la fabricación de productos químicos. En muebles y aplicaciones móviles, se utilizan en carritos de catering, jaulas antivuelco, sistemas de entrega de comidas y otros equipos que exigen una combinación de higiene, durabilidad y movilidad fluida. Independientemente del segmento, las ruedas de acero inoxidable ofrecen una movilidad suave y un rendimiento constante, incluso en condiciones difíciles.