Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado, garantizando máxima resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta resistencia con una banda de rodadura de poliuretano inyectado, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso. El diámetro de la rueda es de 160 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 200 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 350 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 700 kg, asegurando un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales pesadas.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
8478UAO160P63 BURDEOS
EAN
4031582441840
Atributos principales
Tipo
Rueda fija
Capacidad de carga a 4 km/h
350 kg
Capacidad de carga estática
700 kg
Altura total
200 mm
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
1.48 kg
Nombre del producto
Alpha stainless
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Longitud de la placa
137 mm
Anchura de la placa
115 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Acero Inoxidable, pesado
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado
Ancho de Banda de rodadura
40 mm
Diámetro
160 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Cojinete liso
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Lavabilidad permanente
Todos los componentes metálicos de acero inoxidable
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable
Omitir la galería de productos

Accesorios

Aro 160 mm
Maxtech
UAO160x40-Ø20 HL58 BURDEOS

El aro Maxtech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho y longitud de cubo de 58 mm, equipada con cojinete liso y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y estática de 800 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.

Uso medio
160 mm
Uso medio
160 mm
Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Variantes
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Alpha stainless
8470UAO160P63 BURDEOS

La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando una rotación suave y duradera incluso en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 160 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 350 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 700 kg, siendo ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.

Uso medio
160 mm
200 mm
Uso medio
160 mm
200 mm
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Alpha stainless
8477UAO160P63 BURDEOS

La rueda giratoria con freno total Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 160 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 350 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 700 kg, siendo ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.

Uso medio
160 mm
200 mm
Uso medio
160 mm
200 mm