Rueda giratoria Rueda 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582441741
Número de producto:
8470PJO080P30-13
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Uso ininterrumpido
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con dos carreras de bolas como rodamiento giratorio, garantizando una rotación suave y duradera incluso en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un funcionamiento silencioso y resistente al desgaste. Con un diámetro de rueda de 80 mm y una altura total de 108 mm, esta rueda compacta proporciona una capacidad de carga dinámica de 80 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 160 kg. Es ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Lavabilidad permanente
Todos los componentes metálicos de acero inoxidable
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable