Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en acero inoxidable pesado que garantiza máxima resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso, con un diámetro de 200 mm que proporciona excelente capacidad de rodadura. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm, optimizada para aplicaciones que requieren estabilidad y robustez. La capacidad de carga dinámica alcanza los 200 kg a una velocidad máxima de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 400 kg, ofreciendo versatilidad para diversas aplicaciones de transporte y manipulación de materiales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
8478PJO200P63
EAN
4031582441703
Atributos principales
Tipo
Rueda fija
Capacidad de carga a 4 km/h
200 kg
Capacidad de carga estática
400 kg
Altura total
240 mm
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
1.81 kg
Nombre del producto
Alpha stainless
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Longitud de la placa
137 mm
Anchura de la placa
115 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Acero Inoxidable, pesado
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
200 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Cojinete liso
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Lavabilidad permanente
Todos los componentes metálicos de acero inoxidable
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable
Omitir la galería de productos

Accesorios

Aro 200 mm
Supratech
PJO200x50-Ø20 HL58

El aro Supratech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 50 mm de ancho, equipada con cojinete liso y longitud de cubo de 58 mm, con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a 3 km/h y estática de 400 kg, siendo ideal para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.

200 mm
Uso medio
200 mm
Uso medio
Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Variantes
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Alpha stainless
8470PJO200P63

La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 200 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 400 kg, siendo ideal para carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.

240 mm
200 mm
Uso medio
240 mm
200 mm
Uso medio
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Alpha stainless
8477PJO200P63

La rueda giratoria con freno total Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 200 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 400 kg, siendo ideal para carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.

240 mm
200 mm
Uso medio
240 mm
200 mm
Uso medio