Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 125 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
8470PJO125P62
EAN
4031582441659
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 4 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
155 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.81 kg
Nombre del producto
Alpha stainless
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
9 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
77 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
60 mm
Longitud de la placa
105 mm
Anchura de la placa
85 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Acero Inoxidable, pesado
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
205 mm
Desplazamiento
40 mm
Radio de giro
102.5 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
32 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Cojinete liso
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Lavabilidad permanente
Todos los componentes metálicos de acero inoxidable
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable
Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Variantes
Rueda fija 100 mm
Rueda fija 100 mm
Alpha stainless
8478PJO100P62

La rueda fija Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado, garantizando máxima resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, ofrece dimensiones compactas ideales para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg, siendo perfecta para carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.

100 mm
Uso ligero
128 mm
100 mm
Uso ligero
128 mm