Ruedas giratorias con freno total 125 mm
Levina, 5377PJP125P50
Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing and wheels made from high grade synthetic materials, double ball bearing swivel head, plate fitting. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing Hint: These castors are also with grey locking lever available.
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 125 mm |
Ancho de la rueda | 32 mm |
Medida de pletina | 77 x 67 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
125 mm
Ancho de la rueda
32 mm
Medida de pletina
77 x 67 mm
Distancia de agujeros
61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Diámetro de agujero
8,5 mm
Desplazamiento
38 mm
Interferencia de giro
201 mm
Altura total
161 mm
Capacidad de carga
100 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12530
Peso de la rueda
0.616 kg
Diámetro de dome
59 mm
Radio giratorio
101 mm
Dureza del bandaje
A 87 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias con freno total