Ruedas giratorias con freno direccional 125 mm
Inoxidable,
Levina, 5381UAC125P51

EAN:
4031582359138

Swivel castor with directional lock, housing made from high grade synthetic materials with metal parts made of Stainless Steel, double ball bearing swivel head, plate fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, precision ball bearing, stainless, washable

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 125 mm
Ancho de la rueda 32 mm
Medida de pletina 95 x 70 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

125 mm

Ancho de la rueda

32 mm

Medida de pletina

95 x 70 mm

Distancia de agujeros

75 x 50 mm

Diámetro de agujero

11 mm

Desplazamiento

38 mm

Interferencia de giro

201 mm

Altura total

165 mm

Capacidad de carga

100 kg

Temperatura

- 10 / + 40 °C

Norma

EN_12530

Radio giratorio

101 mm

Dureza del bandaje

A 92 Shore

Inoxidable

Si

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Ruedas giratorias con freno direccional

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro