Alpha
70 - 500 kg

Ruedas industriales

E-Drive
25 daN

Ruedas motorizadas

Delta
300 - 600 kg

Ruedas industriales para facilitar la maniobrabilidad

Delta twin
600 - 750 kg

Ruedas industriales dobles para una excelente maniobrabilidad

Zeta
300 - 800 kg

Ruedas industriales de media carga

Kappa
300 - 3.000 kg

Ruedas industriales de alta carga

Omikron
900 - 20.000 kg

Ruedas industriales superpesadas

Radiata
1.200 - 1.500 kg

Tres ruedas gemelas para una gran maniobrabilidad en espacios reducidos

Kappa flex
360-750 kg

Ruedas industriales con muelle

Scout
150 - 350 kg

Ruedas autoalineables para aplicaciones de vehículos de guiado automático (AGV)

Integral
100 - 150 kg

Ruedas médicas con un aro

Integral twin
125 - 250 kg

Ruedas médicas dobles

Linea
40 - 150 kg

Ruedas muy funcionales para una amplia gama de requisitos e industrias

Aviana
100 kg

Ruedas ligeras

Agila
40 - 100 kg

Ruedas multifuncionales

Stora
60 - 160 kg

Ruedas para carros de la compra

Mono
30 - 70 kg

Ruedas sintéticas para industrias de limpieza, higiene y aplicaciones médicas ligeras

Galea
60 - 100 kg

Ruedas sintéticas para la industria médica y de la restauración

Levina
60 - 100 kg

Ruedas para aparatos de diseño

Ruedas altamente personalizables y de origen biológico para la industria del mueble
40 - 50 kg

Anika y Anika evo

Lumina
30 - 100 kg

Ruedas para diseños de muebles básicos

Stylea
40 - 100 kg

Ruedas para muebles para diseños atemporales

Smiles
40 kg

Ruedas para un ambiente agradable

Compacta
10 - 55 kg

Ruedas para equipos pequeños

Glide

Glider

Forma
125 - 250 kg

Ruedas dobles de uso médico con gran función de absorción de impactos

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro