Aros 160 mm
Puretech, PVR160x40-Ø20
Wheel centre made of Polypropylene, Tread: solid rubber, black, roller bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 160 mm |
Ancho de la rueda | 40 mm |
Diámetro del eje | 20 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
160 mm
Ancho de la rueda
40 mm
Diámetro del eje
20 mm
Longitud de cubo
58 mm
Capacidad de carga
135 kg
Capacidad de carga estática
270 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
0.842 kg
Dureza del bandaje
A 80 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros