Aros 100 mm
Conductivas
Maxtech, XSP100x32-Ø8
Wheel centre made of Polyamide, electric conductive, tread made of Polyurethane, with threadguards, precision ball bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 100 mm |
Ancho de la rueda | 32 mm |
Diámetro del eje | 8 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
100 mm
Ancho de la rueda
32 mm
Diámetro del eje
8 mm
Longitud de cubo
37 mm
Capacidad de carga
150 kg
Capacidad de carga estática
300 kg
Temperatura
- 25 / + 80 °C
Norma
EN_12530
Peso de la rueda
0.244 kg
Dureza del bandaje
D 40 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
Si
Soporte
Aros