Ruedas giratorias con freno total 100 mm
ICS, 5327UAP100P52
Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing and wheels made from high grade synthetic materials, with integrated threadguards, plate fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, precision ball bearing Hint: These castors are also with grey locking lever available.
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 100 mm |
Ancho de la rueda | 32 mm |
Medida de pletina | 95 x 70 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
100 mm
Ancho de la rueda
32 mm
Medida de pletina
95 x 70 mm
Distancia de agujeros
52/44.45 x 76/72 mm
Diámetro de agujero
11 mm
Desplazamiento
37 mm
Interferencia de giro
199 mm
Altura total
141 mm
Capacidad de carga
100 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12530
Dureza del bandaje
A 92 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias con freno total