CASO PRÁCTICO

Con Disney a bordo – y TENTE en cubierta.

Navegando en alta mar con Mickey y sus amigos, las familias con niños pequeños a bordo de los Cruceros de Disney pueden sumergirse en un fascinante mundo de fantasía


Sin embargo, también estamos allí, en el centro de la acción, porque nuestra empresa equipa carritos de servicio seleccionados en la flota con la rueda TENTE Linea. Esta rueda ofrece un diseño personalizado que está 100% centrado en Disney y asegura que la Disney Cruise Line no se desvíe, ni siquiera ligeramente del trayecto.

La situación de partida

Los asistentes a las fiestas de Disney Cruise Line de todas las edades optan por un crucero del grupo de entretenimiento principalmente por su mundo de cuento de hadas. Para la compañía, es esencial que cada elemento de el equipamiento de la flota se ajuste al diseño corporativo excepcional y no rompa el hechizo del mágico entorno de Disney.

Carros de servicio como parte del mundo de Disney

Los carros de servicio de nuestro cliente SOROL Hospitality Equipts GmbH se utilizan para limpiar los barcosa bordo. Estos carros también deben integrarse perfectamente en el diseño corporativo de Disney y combinar perfectamente el mundo de fantasía.

SOROL GmbH, con sus modelos de carro, hace que todo esto sea posible. Diseñan los carros de forma individual de acuerdo con las ideas de Disney Cruise Line para mezclar los carros con los mundos temáticos. Antes de que un crucero pueda zarpar, la apariencia de todos los equipos se verifica en una sala de demostración. Los carros de servicio solo tienen luz verde si todo está bien.

SOROL se acercó a nosotros para garantizar que las ruedas se ajustaran al concepto general de los cruceros y es cómo TENTE Linea llegó a bordo. Nuestra solución de movilidad inteligente.

Nuestra solución inteligente de movilidad

En nuestra búsqueda para proporcionar a nuestros clientes la rueda perfecta para cada propósito, ante todo consideramos el desafío desde todas las perspectivas relevantes. Esto significaba buscar no solo las opciones de diseño, sino también todos los demás aspectos a considerar en un crucero.

Criterios como la seguridad, la estabilidad, la flexibilidad y la facilidad de maniobra fueron tomados en consideración. En vista de esto, la elección recayó en TENTE Linea. El diseñador de la rueda le garantiza a SOROL GmbH un gran alcance creativo, ya que se diseñó para cumplir con las estrictas especificaciones de diseño. Pueden personalizarse con los colores corporativos propios de los clientes y también pueden llevar un logotipo.

La rueda doble garantiza una máxima flexibilidad de dirección y una excelente estabilidad con su amplia distancia entre ejes. También se puede bloquear en la dirección de desplazamiento. Después de activar el bloqueo direccional, se mueve solo en la dirección deseada.

"Cuando se trata de un diseño cromático individual, TENTE no deja ningún deseo insatisfecho"

Richie Okorie, Gerente de SOROL GmbH

Your Image Description

Una adaptación perfecta al diseño corporativo

Con el diseñador de Linea, SOROL GmbH se dio cuenta de que los conceptos de diseño con esta calidad solo son posibles con TENTE. Los matices de color no tienen límites.

Por ejemplo, presentamos la rueda en el aspecto plateado típico para representar los años 1920 y 1930. También la entregamos en el oro particular para que coincida con la marca también.

El uso de TENTE Linea significa que los carros de servicio pueden maniobrarse cómodamente, incluso en los estrechos pasillos de los cruceros incluso en mares agitados, quedarán gratamente impresionados con su alta estabilidad.

Nuestras soluciones