Aros 125 mm
Basetech, POR125x40-Ø12 HL44,4
Wheel centre made Polypropylene, roller bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 125 mm |
Ancho de la rueda | 40 mm |
Diámetro del eje | 12 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
125 mm
Ancho de la rueda
40 mm
Diámetro del eje
12 mm
Longitud de cubo
44 mm
Capacidad de carga
200 kg
Capacidad de carga estática
400 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
0.2 kg
Dureza del bandaje
D 65 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros