Ruedas giratorias 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63 83shA HL50
Swivel castor, housing made of welded steel, bright zinc plated, blue passivated. Sealed swivel bearing with dual purpose bearing and tapered roller bearing, threaded king pin and locking nut secured, grease nipple. Wheel centre: cast iron, painted. Convex tread R100mm made of Premium Polyurethane (Ultratech), casted, 83 Shore A thickness 15mm, precision ball bearing, sealed. Suspension with 3 springs for better off-load and heavy duty operation.
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 200 mm |
Ancho de la rueda | 50 mm |
Medida de pletina | 140 x 110 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
200 mm
Ancho de la rueda
50 mm
Medida de pletina
140 x 110 mm
Distancia de agujeros
105 x 80 mm
Diámetro de agujero
13 mm
Agujero pasante
105 x 80 mm
Desplazamiento
100 mm
Interferencia de giro
400 mm
Altura total
272 mm
Capacidad de carga
900 kg
Temperatura
-20 / +60 °C
Norma
EN_12533
Peso de la rueda
11 kg
Radio giratorio
200 mm
Dureza del bandaje
A 83 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Altura con carga
237 mm
Máxima compresión
35 mm
Soporte
Ruedas giratorias