Ruedas giratorias 200 mm
Delta, 3640ITP200P63 SH80
Swivel castor, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, precision ball bearing swivel head, sealed, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 200 mm |
Ancho de la rueda | 50 mm |
Medida de pletina | 137 x 105 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
200 mm
Ancho de la rueda
50 mm
Medida de pletina
137 x 105 mm
Distancia de agujeros
105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero
11 mm
Desplazamiento
55 mm
Interferencia de giro
310 mm
Altura total
250 mm
Capacidad de carga
600 kg
Temperatura
- 10 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
4 kg
Diámetro de dome
94 mm
Radio giratorio
155 mm
Dureza del bandaje
A 80 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias