Ruedas giratorias con freno total 160 mm
Delta, 3642IEP160P63
Swivel castor with total lock, head end of castor, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, precision ball bearing swivel head, sealed, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of Aluminium, Tread: black elastic-tyre, vulcanized, precision ball bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 160 mm |
Ancho de la rueda | 50 mm |
Medida de pletina | 137 x 105 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
160 mm
Ancho de la rueda
50 mm
Medida de pletina
137 x 105 mm
Distancia de agujeros
105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero
11 mm
Desplazamiento
55 mm
Interferencia de giro
270 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
350 kg
Temperatura
- 20 / + 85 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
3 kg
Diámetro de dome
94 mm
Radio giratorio
135 mm
Dureza del bandaje
A 68 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias con freno total