Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, double ball bearing swivel head, wheel axle with nut, dustguard, plate fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, roller bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 100 mm |
Ancho de la rueda | 34 mm |
Medida de pletina | 105 x 80 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
100 mm
Ancho de la rueda
34 mm
Medida de pletina
105 x 80 mm
Distancia de agujeros
80/77 x 60 mm
Diámetro de agujero
9 mm
Desplazamiento
41 mm
Interferencia de giro
246 mm
Altura total
128 mm
Capacidad de carga
160 kg
Temperatura
- 20 / + 80 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
0.989 kg
Diámetro de dome
75 mm
Radio giratorio
123 mm
Dureza del bandaje
A 63 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias con freno total
Accesorios
Versiones
Ruedas
3470UFR100P62 blue
Swivel castor, housing made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, double ball bearing swivel head, whee...
Ruedas
3478UFR100P62 blue
Fixed castor, Fork made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel...