Ruedas fijas 160 mm
Delta, 3648UOO160P63
Fixed castor, Fork made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of Polyamide, plain bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 160 mm |
Ancho de la rueda | 50 mm |
Medida de pletina | 137 x 115,0 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
160 mm
Ancho de la rueda
50 mm
Medida de pletina
137 x 115,0 mm
Distancia de agujeros
105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero
11 mm
Altura total
210 mm
Capacidad de carga
500 kg
Temperatura
- 40 / + 85 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
1 kg
Diámetro de dome
115 mm
Dureza del bandaje
D 75 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas fijas