Aros 400 mm
Novatech, STP400x100-Ø40 HL120
Wheel centre made of pressed steel, lacquered, heavy duty, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 400 mm |
Ancho de la rueda | 100 mm |
Diámetro del eje | 40 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
400 mm
Ancho de la rueda
100 mm
Diámetro del eje
40 mm
Longitud de cubo
120 mm
Capacidad de carga
3,200 kg
Capacidad de carga estática
6,400 kg
Temperatura
- 10 / + 60 °C
Norma
EN_12533
Peso de la rueda
34 kg
Dureza del bandaje
A 92 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros