Aros 125 mm
Elastech, JFC125x32-Ø8
Wheel centre made of zinc-die-casting, Tread: elastic tyre, non-marking, vulcanized, with threadguards, precision ball bearing, stainless
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 125 mm |
Ancho de la rueda | 32 mm |
Diámetro del eje | 8 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
125 mm
Ancho de la rueda
32 mm
Diámetro del eje
8 mm
Longitud de cubo
36 mm
Capacidad de carga
150 kg
Capacidad de carga estática
300 kg
Temperatura
- 20 / + 85 °C
Norma
EN_12530
Peso de la rueda
0.679 kg
Dureza del bandaje
A 75 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros