Ruedas giratorias 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1

EAN:
4031582492552

Swivel castor, Housing made of glass-filled Polyamide, threaded stem with hexagon neck. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 75 mm
Ancho de la rueda 25 mm
Espiga roscada 1/2-13x1 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

75 mm

Ancho de la rueda

25 mm

Espiga roscada

1/2-13x1 mm

Desplazamiento

27 mm

Interferencia de giro

129 mm

Altura total

113 mm

Capacidad de carga

75 kg

Temperatura

- 10 / + 40 °C

Norma

EN_12530

Peso de la rueda

0.218 kg

Dureza del bandaje

A 87 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Ruedas giratorias

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro