Swivel castor with wheel brake, housing made of Polypropylene, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropylene, plain bearing, electric conductive
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 50 mm |
Ancho de la rueda | 7 mm |
Agujero pasante | 8 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
50 mm
Ancho de la rueda
7 mm
Agujero pasante
8 mm
Desplazamiento
20 mm
Interferencia de giro
124 mm
Altura total
56 mm
Capacidad de carga
40 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso de la rueda
0.085 kg
Radio giratorio
62 mm
Dureza del bandaje
D 65 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
Si
Soporte
Ruedas giratorias con freno
Accesorios
Versiones
Ruedas
AA20YOI050L51-8
Swivel castor, housing made of Polypropylene, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropylene, plain bearin...