Ruedas
AA20PJI050B10-11x20
Swivel castor, housing made of Polypropylene, stem with circlip. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene ...
Swivel castor with intermittend brake, housing made of Polypropylene, stem with circlip. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, plain bearing
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 50 mm |
Ancho de la rueda | 8 mm |
Agujero pasante | 1 mm |
Diámetro de la rueda
50 mm
Ancho de la rueda
8 mm
Agujero pasante
1 mm
Espiga con anillo opresor
10 x 22 mm
Desplazamiento
20 mm
Interferencia de giro
104 mm
Altura total
54 mm
Capacidad de carga
40 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN12529
Peso de la rueda
0.12 kg
Radio giratorio
52 mm
Dureza del bandaje
A 87 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias con autofreno
Swivel castor, housing made of Polypropylene, stem with circlip. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene ...