Ruedas giratorias con autofreno 50 mm
Lumina, A523POI050B10-11x20 DOM38

EAN:
4031582317374

Swivel castor with intermittend brake, housing made of Polypropylene, stem with circlip. Wheel centre made of Polypropylene, plain bearing

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 50 mm
Ancho de la rueda 8 mm
Espiga con anillo opresor 11 x 20 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

50 mm

Ancho de la rueda

8 mm

Espiga con anillo opresor

11 x 20 mm

Desplazamiento

20 mm

Interferencia de giro

104 mm

Altura total

61 mm

Capacidad de carga

40 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN12529

Peso de la rueda

0.093 kg

Diámetro de dome

38 mm

Radio giratorio

52 mm

Dureza del bandaje

D 65 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Ruedas giratorias con autofreno

Versiones

Ruedas

A520POI050B10-11x20 DOM38

Swivel castor, housing made of Polypropylene, stem with circlip. Wheel centre made of Polypropylene, plain bearing

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro