Aros 80 mm
Duratech, TOP080x60-Ø25 HL60
Wheel centre made of Polyamide, heavy duty, precision ball bearing Load capacities on a smooth, even surface.
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 80 mm |
Ancho de la rueda | 60 mm |
Diámetro del eje | 25 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
80 mm
Ancho de la rueda
60 mm
Diámetro del eje
25 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
600 kg
Capacidad de carga estática
1,200 kg
Temperatura
- 40 / + 80 °C
Norma
EN_12533
Peso de la rueda
0.441 kg
Dureza del bandaje
D 75 Shore
Rodamiento
6005 nr
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros