Aros 150 mm
Duratech, TOP150x50-Ø20
Wheel centre made of Polyamide, heavy duty, precision ball bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 150 mm |
Ancho de la rueda | 50 mm |
Diámetro del eje | 20 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
150 mm
Ancho de la rueda
50 mm
Diámetro del eje
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
800 kg
Capacidad de carga estática
1,600 kg
Temperatura
- 40 / + 80 °C
Norma
EN_12533
Peso de la rueda
0.998 kg
Dureza del bandaje
D 75 Shore
Rodamiento
6204 nr
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros