Aros 125 mm
Duratech, TOO125x50-Ø20
Wheel centre made of Polyamide, heavy duty, plain bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 125 mm |
Ancho de la rueda | 50 mm |
Diámetro del eje | 20 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
125 mm
Ancho de la rueda
50 mm
Diámetro del eje
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
700 kg
Capacidad de carga estática
1,400 kg
Temperatura
- 40 / + 80 °C
Norma
EN_12533
Peso de la rueda
0.533 kg
Dureza del bandaje
D 75 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros