Ruedas giratorias 75 mm
Stylea, 5920UAI075L51-10 DOM22
Swivel castor, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, plain bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 75 mm |
Ancho de la rueda | 10 mm |
Agujero pasante | 10 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
75 mm
Ancho de la rueda
10 mm
Agujero pasante
10 mm
Desplazamiento
24 mm
Interferencia de giro
124 mm
Altura total
76 mm
Capacidad de carga
80 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso de la rueda
0.21 kg
Diámetro de dome
22 mm
Radio giratorio
62 mm
Dureza del bandaje
A 92 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias