Swivel castor, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, plain bearing, electric conductive
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 65 mm |
Ancho de la rueda | 8 mm |
Agujero pasante | 10 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
65 mm
Ancho de la rueda
8 mm
Agujero pasante
10 mm
Desplazamiento
25 mm
Interferencia de giro
106 mm
Altura total
68 mm
Capacidad de carga
50 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso de la rueda
0.136 kg
Diámetro de dome
23 mm
Radio giratorio
53 mm
Dureza del bandaje
D 65 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
Si
Soporte
Ruedas giratorias
Accesorios
Versiones
Ruedas
5925XOI065L51-10 DOM23
Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, pla...