Ruedas giratorias con freno total 125 mm
Linea, 5947UAP125P30-11 RAL9002
Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing made of Polyamide, precision ball bearing in swivel head, bolt hole. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, precision ball bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 125 mm |
Ancho de la rueda | 20 mm |
Agujero pasante | 11 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
125 mm
Ancho de la rueda
20 mm
Agujero pasante
11 mm
Desplazamiento
40 mm
Interferencia de giro
258 mm
Altura total
143 mm
Capacidad de carga
130 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12530
Peso de la rueda
0.906 kg
Diámetro de dome
52 mm
Radio giratorio
129 mm
Dureza del bandaje
A 92 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias con freno total
Accesorios
Versiones
Ruedas
5940UAP125P30-11 RAL9002
Swivel castor, housing made of Polyamide, precision ball bearing in swivel head, bolt hole. Wheel centre made of Polyam...
Ruedas
5941UAP125P30-11 RAL9002
Swivel castor with directional lock, housing made of Polyamide, precision ball bearing in swivel head, bolt hole. Wheel...
Ruedas
594CUAP125P30-11 RAL9002
Combined swivel castor with wheel brake and directional lock function, housing made of Polyamide, precision ball bearing...