- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
-
Ruedas por Funcionalidad
Ruedas por Funcionalidad
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y fiable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 163 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 150 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 188 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 135 mm, ofrece dimensiones compactas ideales para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo perfecta para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda es ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno resistente con una banda de rodadura de goma termoplástica que asegura un desplazamiento silencioso y protege las superficies del suelo, complementado por un cojinete liso para un funcionamiento eficiente. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 69 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana con un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento silencioso y eficiente. El diámetro de la rueda es de 125 mm y la altura total del conjunto alcanza los 160 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 163 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud según las necesidades específicas de instalación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 160 mm, proporcionando la estabilidad necesaria para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad estática alcanza los 200 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering, hospitales, residencias, carros de limpieza y mobiliario comercial.
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stora incorpora un vástago espiga roscada con cuello hexagonal, superior, remachado como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero, mediana y cuenta con dos carreras de bolas como rodamiento giratorio para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliuretano inyectado con banda de rodadura de doble brida con pistas, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de compra y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stora incorpora una pestaña vertical como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliuretano inyectado con banda de rodadura de doble brida con pistas, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de compra y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 160 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha, con parte delantera de la rueda, está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de poliuretano de origen biológico, inyectado y conductor eléctrico, montada sobre cojinete liso con tubo separador sintético. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 135 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 270 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm, optimizada para diversas aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza los 160 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 320 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 160 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 195 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 270 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y fiabilidad en el transporte de cargas pesadas.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 200 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 235 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 400 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y control de movimiento preciso.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y rodamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga de 75 kg dinámicos a 4 km/h y 150 kg estáticos, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y diversas aplicaciones industriales.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida resistente con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, montada sobre rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 235 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y frenado seguro.
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, montada sobre rodamiento de rodillos, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 195 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 400 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y control de movimiento preciso.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 160 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren movilidad controlada y frenado seguro.
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 135 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 270 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y bancos de trabajo industriales.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 205 kg de carga dinámica a 4 km/h y 410 kg de carga estática. Su diseño robusto la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes como fabricación automotriz, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y carros de producción.
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre cojinete liso, y tiene un diámetro de 80 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 108 mm. La capacidad de carga dinámica es de 70 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 140 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, maquinaria, logística postal, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre cojinete liso para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 195 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 135 kg de carga dinámica a 4 km/h y 270 kg de carga estática, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas logísticos, carros de producción, equipos de transporte, construcción de maquinaria y tecnología de salas limpias.