- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Ruedas por Funcionalidad
-
Rueda doble
Ruedas dobles
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Integral twin está equipada con una espiga sólida redonda, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión sellado, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 129 mm. La capacidad de carga dinámica es de 125 kg a 3 km/h y 125 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática máxima alcanza los 375 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, camas de hospital, hospitales, residencias y hogares de ancianos, robots quirúrgicos, mesas de operaciones y ecógrafos.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Integral twin cuenta con una espiga sólida redonda, siendo importante que el fabricante de camas del hospital selle las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, equipada con rodamiento de bolas de precisión sellado y un diámetro de 100 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 129 mm. La capacidad de carga dinámica es de 125 kg a 3 km/h y 125 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática alcanza los 375 kg. Sus aplicaciones incluyen carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, camas de hospital, hospitales, residencias y hogares de ancianos, robots quirúrgicos, mesas de operaciones y ecógrafos.
Rueda giratoria con central, Freno total 100 mm
La rueda giratoria con central, Freno total Integral twin incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, siendo importante que el fabricante de camas del hospital selle las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, equipada con rodamiento de bolas de precisión sellado y un diámetro de 100 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 129 mm. La capacidad de carga dinámica es de 125 kg a 3 km/h y 125 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática alcanza los 375 kg, siendo ideal para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, camas de hospital, hospitales, residencias y hogares de ancianos, robots quirúrgicos, mesas de operaciones y ecógrafos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional Integral twin cuenta con una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, equipada con rodamiento de bolas de precisión sellado y un diámetro de 100 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 129 mm. La capacidad de carga dinámica es de 125 kg a velocidades de 3 km/h y 125 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática máxima alcanza los 375 kg, siendo ideal para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, camas de hospital, hospitales, residencias y hogares de ancianos, robots quirúrgicos, mesas de operaciones y ecógrafos.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Stylea es una rueda giratoria rueda equipada con vástago espiga roscada con cuello hexagonal, superior como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio para garantizar un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, complementado por un cojinete liso con separador tubo separador que asegura un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 88 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 100 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un vástago espiga roscada con cuello hexagonal superior como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e integra un vástago giratorio espiga como rodamiento de giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 88 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Stylea incorpora un agujero ciego para conexión B10 que facilita su montaje en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento silencioso y duradero, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 101 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento silencioso y duradero, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 101 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria Rueda 55 mm
La Stylea es una rueda giratoria rueda equipada con agujero ciego para conexión B10 que proporciona una solución de movilidad versátil para diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, complementado por un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento duradero. Con un diámetro de rueda de 55 mm y una altura total de 57 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Especialmente diseñada para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, combina funcionalidad técnica con versatilidad de aplicación.
Rueda giratoria Rueda 55 mm
La Stylea es una rueda giratoria rueda diseñada con agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y un diámetro de 55 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 57 mm, optimizando el espacio de instalación. La capacidad de carga dinámica alcanza 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 80 kg. Esta rueda es ideal para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 55 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 55 mm y una altura total de 57 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, proporcionando movilidad eficiente y control de frenado cuando sea necesario.
Rueda giratoria con Freno de rueda 55 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 55 mm y una altura total de 57 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, proporcionando movilidad y estabilidad óptimas.
Rueda giratoria Rueda 40 mm
La rueda giratoria Rueda Stylea incorpora una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 40 mm y una altura total de 43,5 mm, ofrece dimensiones compactas ideales para aplicaciones ligeras. La capacidad de carga dinámica alcanza 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 80 kg, siendo perfecta para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria Rueda 65 mm
La Stylea es una rueda giratoria rueda equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio para garantizar un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, y utiliza un cojinete liso con separador tubo separador para el funcionamiento del rodamiento. El diámetro de la rueda es de 65 mm y la altura total del conjunto alcanza los 78 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria rueda diseñada con agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero en todas las direcciones. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno resistente combinado con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 99 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 160 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria rueda equipada con placa rectangular que ofrece excelente movilidad para aplicaciones profesionales. El alojamiento está fabricado en chapa de acero mediana con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas y cojinete liso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 102 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 160 kg. Esta rueda es ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno total equipada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre cojinete liso, y cuenta con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 99 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno total equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 75 mm, el conjunto alcanza una altura total de 102 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno total equipada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 99 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, soporta una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda resulta ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria con freno total equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un mecanismo de giro con dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, y tiene un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 102 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila twin es una rueda giratoria rueda diseñada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 99 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente indicada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria rueda Agila twin está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 102 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión en el mecanismo giratorio, asegurando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 118 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 240 kg, proporcionando versatilidad para aplicaciones en equipos médicos, mobiliario hospitalario, carros de transporte y sistemas especializados.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 100 mm que asegura un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 124 mm. La capacidad de carga dinámica es de 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad estática alcanza los 240 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, carros de medicación, equipos médicos, muebles de oficina y sistemas de movilidad especializada.
Preguntas frecuentes
Ventajas de las Ruedas Gemelas
Las ruedas dobles son una solución de movilidad versátil, ya que ofrecen una mayor capacidad de carga y una maniobra suave gracias a su diseño de doble rueda. Las ruedas combinadas distribuyen el peso de manera más uniforme, lo que reduce el desgaste del suelo y facilita el movimiento, incluso con cargas más altas. Disponibles en una variedad de tamaños, materiales de carcasa y tipos de montaje, desde conectores de placa hasta vástago roscado y orificios para pernos, se pueden adaptar a diversas necesidades operativas. Ya sea para muebles livianos, dispositivos médicos de precisión o transporte industrial pesado, las ruedas giratorias de dos ruedas combinan estabilidad, durabilidad y maniobrabilidad en un paquete eficiente.
Las ruedas giratorias de doble rueda TENTE ofrecen varias ventajas:
Distribución de carga mejorada: con dos ruedas que comparten el peso, las ruedas de dos ruedas distribuyen las cargas de manera más uniforme que los diseños de una sola rueda. Esto reduce el desgaste del suelo y mejora el rendimiento de rodadura, especialmente con cargas más altas.
Mayor capacidad de carga: las ruedas dobles ofrecen una mayor capacidad de carga sin aumentar la altura total. Esto los hace ideales cuando se requiere resistencia y una construcción compacta.
Maniobrabilidad mejorada: la configuración de doble rueda minimiza la resistencia al giro, lo que permite cambios de dirección más suaves. Esto es particularmente beneficioso para las aplicaciones que requieren un posicionamiento preciso.
Rendimiento estable en diversas superficies: la huella más ancha de las ruedas mejora la estabilidad en suelos lisos, rampas y terrenos irregulares. Dependiendo del material de la banda de rodadura, pueden ofrecer una rodadura silenciosa, absorción de impactos, durabilidad duradera y más.
Tipos de Ruedas Gemelas
Las ruedas dobles vienen en varias configuraciones para adaptarse a una variedad de necesidades operativas, desde una movilidad ligera y precisa hasta un transporte pesado de alta capacidad. Su diseño de dos ruedas se puede combinar con diferentes accesorios, materiales y opciones de frenado, lo que ofrece la flexibilidad necesaria para equipar todo, desde dispositivos médicos delicados hasta unidades de transporte industrial. A continuación se muestra una descripción general de los tipos de ruedas giratorias de doble rueda más comunes y sus casos de uso típicos.
Ruedas Giratorias de Doble Rueda
Estos combinan la configuración de doble rueda con baja resistencia al giro con un mecanismo de giro completo, lo que permite cambios de dirección con gran capacidad de respuesta. El diseño giratorio de las dos ruedas ofrece una maniobrabilidad excepcionalmente suave y precisa, incluso bajo carga. Nuestras ruedas giratorias de doble rueda más resistentes, las Omikron twin, pueden soportar cargas de hasta 15 000 kg y más, e incluyen una robusta carcasa giratoria de acero soldado galvanizado y ruedas de poliamida.
Ruedas Ligeras de Doble Rueda
Estas ruedas combinan dimensiones compactas con una excelente distribución de la carga, lo que las hace ideales para aplicaciones pequeñas y livianas donde el espacio y la estética son importantes. La reducida resistencia a la rodadura permite un movimiento sin esfuerzo, mientras que el diseño de dos ruedas mejora la estabilidad en comparación con las alternativas de una sola rueda. Los usos típicos incluyen muebles multimedia, mesitas de noche, pequeñas pantallas móviles y sillas de oficina, que combinan una instalación discreta con una movilidad diaria confiable. Un ejemplo de una rueda giratoria de doble rueda que se usa comúnmente en muebles livianos o aplicaciones médicas es nuestra serie de productos Linea. Ofrece propiedades de absorción de impactos extremadamente altas y es fácil de limpiar, gracias a las superficies predominantemente lisas. Nuestra serie de productos Linea está disponible con varios mecanismos de bloqueo, materiales de la banda de rodadura, colores y opciones de ajuste. Dependiendo de la configuración, las ruedas gemelas Linea pueden soportar cargas de entre 40 kg y 150 kg cada una.
Ruedas con Freno de Doble Rueda
Al incorporar sistemas de frenado seguros, estas ruedas brindan una estabilidad confiable siempre que se requiera una posición estacionaria. Además, hay mecanismos de bloqueo direccional disponibles para asegurar el cabezal giratorio en una posición fija durante el viaje, lo que permite el movimiento en línea recta en distancias más largas. Estas características mejoran la seguridad de manejo y la precisión operativa, especialmente en entornos que requieren maniobras controladas.
Campos de aplicación de las Ruedas Gemelas
Las Ruedas dobles se utilizan cuando se requiere un movimiento estable, una distribución uniforme de la carga y una maniobrabilidad precisa. Su diseño de doble rueda garantiza un rendimiento de rodadura más suave, reduce la carga puntual en los pisos y mejora la estabilidad direccional tanto en entornos livianos como pesados. En entornos industriales y logísticos, son una opción fiable para aplicaciones como carritos de producción y plataformas, palés y plataformas rodantes y sistemas de logística posterior, donde el transporte eficiente de mercancías es fundamental. En los entornos sanitarios, las ruedas giratorias de doble rueda se utilizan, por ejemplo, en camas de hospital, carritos de enfermería y ordenadores con ruedas, lo que ofrece un movimiento silencioso y preciso que favorece tanto la eficiencia del personal como la comodidad del paciente. También son comunes en aplicaciones de mobiliario y venta minorista, como sillas de oficina, muebles de oficina, muebles multimedia y accesorios de tiendas, donde combinan la integración estética con un rendimiento de rodadura confiable.