Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La Stylea es una rueda giratoria rueda equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio para garantizar un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, y utiliza un cojinete liso con separador tubo separador para el funcionamiento del rodamiento. El diámetro de la rueda es de 65 mm y la altura total del conjunto alcanza los 78 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5920UOI065P41-38x38/10 ALU
EAN
4031582410075
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Ancho total
46 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidad de carga estática
100 kg
Altura total
78 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.09 kg
Nombre del producto
Stylea
Estándar
EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa cuadrada
Diámetro del orificio de la placa
5 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
27 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
27 mm
Longitud de la placa
38 mm
Anchura de la placa
38 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Interferencia de giro
106 mm
Radio de giro
53 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Ancho de Banda de rodadura
7 mm
Diámetro
65 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Remachado
Cojinete
Cojinete liso con Separador tubo separador
special-features-image
Características especiales