-
160 mm
-
200 kg
-
200 mm
Ruedas giratorias con freno total 160 mm
Inoxidable,
Alpha, 8377POO160P63-white
Rueda giratoria con freno total, trasero, pletina de fijación. stainless housing Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso
-
100 mm
-
150 kg
-
128 mm
Ruedas giratorias 100 mm
Inoxidable,
Alpha, 8370UFD100P30-13
Rueda giratoria, agujero pasante. stainless housing Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, no deja huella, cojinete de rodillos, inoxidable
-
80 mm
-
200 kg
-
108 mm
Ruedas giratorias con freno total 80 mm
Inoxidable,
Alpha, 8377UOD080P62
Rueda giratoria con freno total, trasero, pletina de fijación. stainless housing Núcleo de la rueda de Poliamida, cojinete de agujas inoxidable
-
160 mm
-
300 kg
-
200 mm
Ruedas fijas 160 mm
Inoxidable,
Alpha, 8378UFX160P63
Rueda fija, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, no deja huella, con pequeñas placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado
-
125 mm
-
250 kg
-
155 mm
Ruedas giratorias con freno total 125 mm
Inoxidable,
Alpha, 8377UFX125P62
Rueda giratoria con freno total, trasero, pletina de fijación. stainless housing Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, no deja huella, con pequeñas placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado
-
100 mm
-
125 kg
-
128 mm
Ruedas giratorias 100 mm
Inoxidable,
Alpha, 8370BOG100P30-13
Rueda giratoria, agujero pasante. stainless housing Rueda realizada en material sintético resistente al calor y núcleo autolubricante
-
100 mm
-
125 kg
-
128 mm
Ruedas giratorias 100 mm
Inoxidable,
Alpha, 8377BOG100P62-TFR
Rueda giratoria con freno total, trasero, pletina de fijación. stainless housing Rueda realizada en material sintético resistente al calor y núcleo autolubricante
-
80 mm
-
150 kg
-
108 mm
Ruedas giratorias con freno total 80 mm
Inoxidable,
Alpha, 8377UOD080P30-13
Rueda giratoria con freno total, trasero, agujero pasante. stainless housing Núcleo de la rueda de Poliamida, cojinete de agujas inoxidable
-
80 mm
-
100 kg
-
108 mm
Ruedas giratorias 80 mm
Inoxidable,
Alpha, 8377BOG080P62
Rueda giratoria con freno total, trasero, pletina de fijación. stainless housing Rueda realizada en material sintético resistente al calor y núcleo autolubricante
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Ruedas fijas 100 mm
Inoxidable,
Alpha, 8378HUD100P62
Rueda fija, pletina de fijación. Rueda híbrida "Syntech", centro de la rueda y la banda de rodadura de poliamida, con centro elástico de goma, reducción de ruido, con anti-hilos, cojinete de rodillos, inoxidables