Soporte giratorio con dirección reversible 250 mm
Zeta, 468SITP250P63 180° SH80

EAN:
4031582414486

Rueda giratoria con freno direccional que depende de la fuerza, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con el rodamiento reforzado y protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 250 mm
Ancho de la rueda 50 mm
Medida de pletina 137 x 105 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

250 mm

Ancho de la rueda

50 mm

Medida de pletina

137 x 105 mm

Distancia de agujeros

105 x 80/75 mm

Diámetro de agujero

11 mm

Desplazamiento

55 mm

Interferencia de giro

360 mm

Altura total

290 mm

Capacidad de carga

800 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12532

Peso de la rueda

4 kg

Radio giratorio

155 mm

Dureza del bandaje

A 80 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Soporte giratorio con dirección reversible

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro