Soporte giratorio con dirección reversible 160 mm
Inoxidable,
Scout, 814SUAC160P60 180°

EAN:
4031582479300

Rueda giratoria con freno direccional que depende de la fuerza, pletina de fijación. Núcleo de la rueda de poliamida. Bandaje: poliuretano, cojinete de bolas a precisión, inoxidable, lavable

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 160 mm
Ancho de la rueda 40 mm
Medida de pletina 130 x 74 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

160 mm

Ancho de la rueda

40 mm

Medida de pletina

130 x 74 mm

Distancia de agujeros

110 x 50 mm

Diámetro de agujero

10,5 mm

Desplazamiento

54 mm

Interferencia de giro

260 mm

Altura total

202 mm

Capacidad de carga

250 kg

Temperatura

-20 / +80 °C

Radio giratorio

130 mm

Dureza del bandaje

A 92 Shore

Inoxidable

Si

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Soporte giratorio con dirección reversible

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro